text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PITreader card ye 4

Número do produto: 402334
GTIN: 4046548105223
Cartão de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1,2, 3 e 4 Cor: material amarelo: plástico

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Princípio do sensor Transponder  
 
Temperatura ambiente -25 - 50  °C
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Tipo de proteção caixa IP68  
Posição de montagem indiferente  
Material da caixa PVC  
Dimensão altura 85.6  mm
Dimensão de profundidade 54  mm
Dimensão de profundidade 0.8  mm
Peso líquido 6  g
Peso bruto 7  g
Alimentação de energia do TAG passivo (sem bateria)  
Frequência operacional 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27280402  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105223  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1