text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT m3 key2hq mode 4

Numer produktu: 402294
GTIN: 4046548084535
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4.

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Homologação CE  
UKCA  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Codificação do transponder 0x1111 (PILZ)  
 
Temperatura ambiente -20 - 60  °C
Dimensão altura 5  mm
Dimensão de profundidade 29.8  mm
Dimensão de profundidade 57.3  mm
Peso bruto 24  g
Peso líquido 20  g
Frequência operacional 125 MHz  
Alimentação de energia do TAG passivo (sem bateria)  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371292  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
Volume 0  dm3
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084535  
Harmonized System Code 85389099