Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402291","name":"PIT m3 key2hq mode 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Imagem similar
PIT m3 key2hq mode 1
Número do produto: 402291
GTIN: 4046548084504
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1.
Artigo descontinuado
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
UKCA TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Codificação do transponder | 0x1111 (PILZ) |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 5 mm |
| Dimensão de profundidade | 29.8 mm |
| Dimensão de profundidade | 57.3 mm |
| Peso líquido | 20 g |
| Peso bruto | 24 g |
Transponder
| Alimentação de energia do TAG | passivo (sem bateria) |
| Frequência operacional | 125 MHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371292 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084504 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |