text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT m3.2p

Número do produto: 402230
GTIN: 4046548077803
Chave seletora eletrônica PITmode para instalação do painel de controlee para seleção segura de 5 modos de operação através de uma chave sem contato e seleção de botões. 4 Modos de operação BA1 a BA4 e um modo deoperação especial BA5. Mostrador de autorização através de LEDs, interface deidentificação da chave para transmitir o número de identific...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Chave seletora eletrônica PITmode para instalação do painel de controlee para seleção segura de 5 modos de operação através de uma chave sem contato e seleção de botões. 4 Modos de operação BA1 a BA4 e um modo deoperação especial BA5. Mostrador de autorização através de LEDs, interface deidentificação da chave para transmitir o número de identificação da chave do transponder. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Codificação do transponder 0x1111 (PILZ)  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Número de entradas 3  
Nível de sinal na entrada em 0 -3 a +5 V CC  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Sep.galv. desconexão galvânica não  
Sep.galv. das saídas semicond. não  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Tensão climática segundo... DIN IEC 60068-2-3  
Temperatura ambiente -20  
60  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 95% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60664-1  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Botão de permanência BA1.. BA4 50 ms ... 5 s  
Serviço de botão de perm. BA1 5 s ... 10 s  
Posição de montagem indiferente  
Comprimento máx. do cabo 1000  
Parte inf. material da caixa ST + 10µ Zn  
Placa front. material da caixa ABS  
Terminal de conexão Term. aparafusamento plugável  
Terminal tipo mola plugável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 28 a 16 AWG  
Dimensão altura 55  
Dimensão de profundidade 43  
Dimensão de profundidade 98  
Peso líquido 140  
Peso bruto 260  
Alimentação de energia do TAG passivo (sem bateria)  
Frequência operacional 125 MHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371243  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077803  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
Conjunto de conectores PITmode para chave seletora eletrônica do modo deoperação PIT m3.2p. Composto de 1 x 5 polos e 1 x 12 polos fêmea de conector na versão com força de mola. Saída do cabo reta.
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
Conjunto de conectores PITmode para chave seletora eletrônica do modo deoperação PIT m3.2p. Composto de 1 x 5 polos e 1 x 13 polos fêmea de conector na versão aparafusada. Saída do cabo em ângulo de 90°.
PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
Conjunto de conectores PITmode para chave seletora eletrônica do modo deoperação PIT m3.2p. Composto de 1 x 5 polos e 1 x 13 polos fêmea de conector na versão aparafusada. Saída do cabo reta.

Acessórios de comissionamento

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
ACESSORIO PARA DIPOSITIVO COMUTADOR
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
ACESSORIO PARA DIPOSITIVO COMUTADOR
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
ACESSORIO PARA DIPOSITIVO COMUTADOR
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
ACESSORIO PARA DIPOSITIVO COMUTADOR
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1/2.
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1/2/3/4/Serviço.
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4/Serviço.