text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT m3.2p screw terminal set angled

Número do produto: 402303
GTIN: 4046548077834
Conjunto de conectores PITmode para chave seletora eletrônica do modo deoperação PIT m3.2p. Composto de 1 x 5 polos e 1 x 13 polos fêmea de conector na versão aparafusada. Saída do cabo em ângulo de 90°.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Conjunto de conectores PITmode para chave seletora eletrônica do modo deoperação PIT m3.2p. Composto de 1 x 5 polos e 1 x 13 polos fêmea de conector na versão aparafusada. Saída do cabo em ângulo de 90°.

Homologação CE  
 
Temperatura ambiente 0  
55  
Peso líquido 13  
Peso bruto 15  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371292  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548077834  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1