text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT gb QLLE y down ETH

Número do produto: G1000042
GTIN: 4046548104318
PITgatebox com cartão PITreader (unidade de botão), caixa com parada deemergência (2 contatos normalmente fechados/1 contato normalmente aberto), 2 botões depressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e cartãoPITreader, conexão inferior, conector macho M12 de 12 pinos e conector fêmea M12 de 4 pinos, interface Ethernet, IP65, 5 tampascol...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PITgatebox com cartão PITreader (unidade de botão), caixa com parada deemergência (2 contatos normalmente fechados/1 contato normalmente aberto), 2 botões depressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e cartãoPITreader, conexão inferior, conector macho M12 de 12 pinos e conector fêmea M12 de 4 pinos, interface Ethernet, IP65, 5 tampascoloridas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo e transparente

Homologação CE  
UL/cUL  
UKCA  
FCC  
IC  
EAC  
Automonitoramento não  
Iluminação LED  
Cor da iluminação branco  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Tipo fonte alimentação para U1 SELV/PELV  
Absorção de potência CC 3.5  W
Mín. corrente de contato 1  mA
Número, E-STOP NF 2  
Número E-STOP contato de sinal 1  
Tipo destrav. parada emerg. Destravamento giratório  
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma EN 60947-5-1  
Mat. do contato da par. emerg. Au  
Número, botão de emergência 2  
Número botões de pressão N/A 2  
Cap.comut. Botão conform.norma EN 60947-5-1  
Material do contato do botão Ag  
Princípio do sensor PITreader Transponder  
Alimentação de energia do TAG passivo (sem bateria)  
Frequência oper. PITreader 13,24 a 13,88 MHz  
Sep.galv. das saídas semicond. não  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Nível de sinal na entrada em 1 15 a 30 V CC  
Sep.galv. desconexão galvânica não  
Ajuste fáb. ender. IP Ethernet 192.168.0.12  
Tipo conect. interf. ETHERCAT M12x1, 4-pin, código D  
Taxa de transmissão Ethercat 10/100 Mbit/s  
Número interfaces Ethernet 1  
Temperatura ambiente -20  °C
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
EMV conforme norma...
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP64  
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Posição de montagem indiferente  
Tipo de conexão M12, 12 polos macho  
Material da caixa Zn  
Terminal de conexão M12  
Dimensão altura 320  mm
Dimensão de profundidade 40  mm
Dimensão de profundidade 40  mm
Peso líquido 920  g
Peso bruto 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371216  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104318  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Conector de encaixe, 4 polos, conector reto M12, codificação D, conexão do terminal de corte, material do anel roscado: Zinco fundidoniquelado, conexão do cabo Pg9, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores), diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Discos coloridos PITgatebox para o botão iluminado (peça de reposição)
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECStart, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECON, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IEC Unlocking, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECLocking, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECRequest, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECReset, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECLocking, conteúdo da embalagem = 10 unidades

Acessórios obrigatórios de operação

PITreader card ye g
PITreader card ye g 402330
Cartão de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissões livremente configuráveis Cor: material amarelo: plástico
PITreader card ye 1
PITreader card ye 1 402331
Cartão de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para o modo operacional 1 Cor: material amarelo: plástico
PITreader card ye 2
PITreader card ye 2 402332
Cartão de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1 e 2 Cor: material amarelo: plástico
PITreader card ye 3
PITreader card ye 3 402333
Cartão de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1, 2 e 3 Cor: material amarelo: plástico
PITreader card ye 4
PITreader card ye 4 402334
Cartão de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1,2, 3 e 4 Cor: material amarelo: plástico
PITreader card ye 5
PITreader card ye 5 402335
Cartão de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5 Cor: material amarelo: plástico
PITreader card ye 5 service
PITreader card ye 5 service 402339
Cartão de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5 (serviço) Cor: material amarelo: plástico
PITreader sticker ye g
PITreader sticker ye g 402340
Adesivo de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissões livremente configuráveis Cor: material amarelo: plástico
PITreader sticker ye 1
PITreader sticker ye 1 402341
Adesivo de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para o modo operacional 1 Cor: material amarelo: plástico
PITreader sticker ye 2
PITreader sticker ye 2 402342
Adesivo de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1 e 2 Cor: material amarelo: plástico
PITreader sticker ye 3
PITreader sticker ye 3 402343
Adesivo de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1, 2 e 3 Cor: material amarelo: plástico
PITreader sticker ye 4
PITreader sticker ye 4 402344
Adesivo de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1, 2, 3 e 4 Cor: material amarelo: plástico
PITreader sticker ye 5
PITreader sticker ye 5 402345
Adesivo de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5 Cor: material amarelo: plástico
PITreader sticker ye 5 service
PITreader sticker ye 5 service 402349
Adesivo de transponder para sistema de autenticação PITreader Card, permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5 (serviço) Cor: material amarelo: plástico
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12 (IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12 (IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12 (IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 20 m