Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"G1000038","name":"PIT gb selector switch 2x 60° latching","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Imagem similar
PIT gb selector switch 2x 60° latching
Número do produto: G1000038
GTIN: 4046548098136
Chave seletora PITgatebox, 2 x 60°, com contato, (peça de reposição).
Diâmetro para instalação: 22,3 mm
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
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371213 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC000222 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098136 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |