Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"G1000008","name":"PIT gb key switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Imagem similar
PIT gb key switch
Número do produto: G1000008
GTIN: 4046548089615
Interruptor de chave PITgatebox 2 x 90°, com contato, (peça dereposição).
Diâmetro para instalação: 22,3 mm
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
| Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Dimensão de profundidade | 29.8 mm |
| Dimensão de profundidade | 29.8 mm |
| Peso líquido | 40 g |
| Peso bruto | 42 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371291 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089615 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |