Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400438","name":"PIT es Set5s-5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
PIT es Set5s-5
Número do produto: 400438
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência,
incl. colar de proteção e logotipo e bloco de contato com monitoramento,2n/c,
terminais de apara... Mais
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
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência, incl. colar de proteção e logotipo e bloco de contato com monitoramento,2n/c, terminais de aparafusamento.
Dados gerais
Homologação | CE |
Automonitoramento | ja |
Dados técnicos
Dados elétricos
Mín. corrente de contato | 1 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Dimensão altura | 100 |
Dimensão de profundidade | 68 |
Diâmetro | 67 |
Peso líquido | 83 |
Peso bruto | 96 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548071528 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |