Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400111","name":"PIT es2.12 key-operator black","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Imagem similar
PIT es2.12 key-operator black
Número do produto: 400111
PITestop, botão de parada de operação IP65, interruptor acionado porchave, diâmetro de montagem:
22,3 mm.
Unidade
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
Homologação | Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensão altura | 41.5 |
Diâmetro | 55 |
Peso líquido | 47 |
Peso bruto | 51 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548025316 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |