Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}

Imagem similar
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
Número do produto: 314077
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSuPLC, failsafe e standard, PL e,
SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
adaptador EtherNet/IP, P... Mais
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
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSuPLC, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, nenhum cartão SD incluído no escopo de fornecimento, para elevadasexigências ambientais.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do módulo |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 17 |
Função de U2 | Alimentação periférica |
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
Separ. de pot. UINT1 para U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
Finalidade de UINT1 | Alimentação sistema int. |
Tipo de UINT1 | CC |
Tolerância de UINT1 | -2 %/+3 % |
Corr. máx. oper. cont. UINT1 | 2 |
Transp. Interrup.U Norma UINT1 | EN 61131-2 |
UINT1 contra curto-circuito | sim |
Programação
Programação conforme IEC 61131 | sim |
Multiprogramação | sim |
Variáveis não voláteis | sim |
CPU
Desvio da hora | +/- 10s/dia |
RAM | 256 MB |
Memória total do usuário | 4 MB |
Memória do usuário NV seção FS | 382 kB |
Meios removíveis
Mídia armazenamento conectável | Cartão SD |
Interface SafetyNET p
Tipo conect. interf. Safetynet | RJ45 |
Taxa de transm. Safetynet | 100 MBit/s |
Ajuste taxa transm. Safety | automático |
Tempo ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Interface PROFINET
Taxa transm. ajust. PROFINET | 100 MBit/s |
Ajuste taxa transm. PROFINET | automático |
Certificação PROFINET | PNO |
Ident. fabricante PROFINET | 092Fh |
Tipo conect. interf. PROFIBUS | RJ45 |
Tipo PROFINET | Escravo |
Tempo ciclo DISP. E/S PROFINET | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
Tempo de ciclo MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Adaptador EtherNet/IP
Tempo de ciclo EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
Dados EDS da EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
Tipo de disposit. EtherNet/IP | Adaptador |
Suporte da EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
UDP bruto
Tempo ciclo RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | a curto prazo |
Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zona B) |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
Acel. choque conf. norma 2 | |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | IP20 |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Alim. perif. e do mód. |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Separação de potencial 2 entre | Alim. perif. e tensão do sist. |
Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Parte inf. material da caixa | PC |
Terminal de conexão |
Terminal tipo mola
Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 125.6 mm |
Dimensão de profundidade | 83.7 mm |
Dimensão de profundidade | 130 mm |
Peso líquido | 345 g |
Peso bruto | 385 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242207 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC000236 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548088069 |
Volume | 7.344 dm3 |
Harmonized System Code | 85371091 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação

PASkey SD Card 4GB
317801
Cartão SD de segurança com 4GB e memória adicional segura para
conteúdo criptografado, como licenças ou proteção contra cópia. Somentesuportado a partir do firmware PSSu
1.16.x.

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 1 fileira, de 4polos,
conexão de rosca, embalagem com 2 conectores.

PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 2 fileiras, 8polos,
conexão de mola, embalagem com 2 conectores.

SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
Cartão de memória SD, 4 GB, para módulos principais PSSu, incluindosuporte do cartão para
bloqueio.

SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
Cartão de memória SD, 1 GB, para módulos principais PSSu, incluindosuporte do cartão para
bloqueio.
Acessórios opcionais

SafetyNET p Cable
380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor
dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja

Stripping Tool
380070
Ferramenta para decapagem rápida e multi-estágio de cabos Ethernet e
SafetyNET p, PU: 1 peça.

M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Conector de encaixe, 4 polos, conector reto M12, codificação D,
conexão do terminal de corte, material do anel roscado: Zinco fundidoniquelado,
conexão do cabo Pg9, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm