text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

Número do produto: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais d...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 16  
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Separ. de pot. UINT1 para U2
Finalidade de UINT1 Alimentação sistema int.  
Tipo de UINT1 CC  
Tolerância de UINT1 -2 %/+3 %  
Corr. máx. oper. cont. UINT1 2  
Transp. Interrup.U Norma UINT1
UINT1 contra curto-circuito sim  
Programação conforme IEC 61131 sim  
Multiprogramação sim  
Variáveis não voláteis sim  
Memória total do usuário 4 MB  
Desvio da hora +/- 10s/dia  
RAM 128 MB  
Memória do usuário NV seção FS 382 kB  
Mídia armazenamento conectável Cartão SD  
Tipo conect. interf. Safetynet RJ45  
Taxa de transm. Safetynet 100 MBit/s  
Ajuste taxa transm. Safety automático  
Tempo ciclo SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Taxa transm. ajust. PROFINET 100 MBit/s  
Ajuste taxa transm. PROFINET automático  
Certificação PROFINET PNO  
Ident. fabricante PROFINET 092Fh  
Tipo conect. interf. PROFIBUS RJ45  
Tipo PROFINET Escravo  
Tempo ciclo DISP. E/S PROFINET 4 ... 512 ms  
Tempo de ciclo MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Tempo de ciclo EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Dados EDS da EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Tipo de disposit. EtherNet/IP Adaptador  
Suporte da EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
Tempo ciclo RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Extensão norma1, local instal. EN 50125-3  
Local instal. seg. ext. norma1 Área da faixa (1 m a 3 m)  
Extensão norma2, local instal. EN 61373  
Local instal. seg. ext. norma2 Categoria 1, classe A + B  
Tensão climática segundo... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma da temp. ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40  
70  
Norma 2 p/ temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiente conf. norma 2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 p/ temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiente conf. norma 3 -40 ... +70 °C  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade
Condensação admissível? a curto prazo  
EN 50155  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Ruído de banda larga após EN 50125-3  
Norma1 ruído banda larga trem EN 61373  
Freq. Ruído banda larga trem 5 ... 150 Hz  
Acel. Ruído banda larga trem
Aceleração Ruído banda larga
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 50124-1  
Categoria de sobretensão OV2  
Grau de poluição dielétr. fuga PD2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Separação de potencial 1 entre Alim. perif. e do mód.  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento de operação  
Separação de potencial 2 entre Alim. perif. e tensão do sist.  
Tipo da separ. de potencial 2 Isolamento de operação  
Parte inf. material da caixa PC  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminal tipo mola  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 125.6  
Dimensão de profundidade 83.7  
Dimensão de profundidade 130  
Peso líquido 350  
Peso bruto 415  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242207  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067743  
Volume 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Cartão de memória SD 512 MB, para módulos principais PSSu.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas exigências ambientais.
PSSu H FS SN SD-R
PSSu H FS SN SD-R 315085
PSSu, módulo frontal, sistema descentralizado, PSSuniversal E/S,Failsafe e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, cartão SD, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 10m
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores), diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Industrial Ethernet Switch, não gerenciado 5 x padrão 10/100 BASE TX,portas RJ45.
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
MODULO DE COMUNICACAO EM REDE
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Industrial Ethernet Switch, gerenciado, 6 x padrão 10/100 BASE TX,portas RJ45, 2 x 100BASE-FX portas SC Multimode, redundância de anéis MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Industrial Ethernet Switch, não gerenciado, 4 x padrão 10/100 BASE TX,portas RJ45, 1 x 100BASE-FX porta SC Multimode.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, gerenciado, 6 x padrão 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX portas SC Singlemode, redundância de anéis MRP.

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 1 fileira, de 4polos, conexão de rosca, embalagem com 2 conectores.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 2 fileiras, 8polos, conexão de mola, embalagem com 2 conectores.