Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000014","name":"RevPi DO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Imagem similar
RevPi DO
Número do produto: Z9000014
Módulo de expansão digital DO para o módulo básico RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe deproteção:
IP 20, número de saídas digitais: 16, corrente má... Mais
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
Módulo de expansão digital DO para o módulo básico RevPi Core / RevPi Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe deproteção: IP 20, número de saídas digitais: 16, corrente máx. por saída: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Dimensão altura | 96 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 110.5 mm |
Peso líquido | 101 g |
Peso bruto | 125 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548093278 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242290 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001422 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper para PiBridge para conectar os módulos
Revolution Pi individuais. Encaixe universal para todos os módulos
básicos e de expansão Revolution Pi.