text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

RevPI AIO

Número do produto: Z9000015
Módulo de expansão analógico AIO para o módulo básico RevPi Core / RevPi Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe deproteção: IP 20, número de canais de entrada: 6, número ...  Mais

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Módulo de expansão analógico AIO para o módulo básico RevPi Core / RevPi Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe deproteção: IP 20, número de canais de entrada: 6, número de canais de saída: 2,para corrente, tensão, RTDs, faixa da tensão de saída: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, faixa da corrente de saída: 0…20mA, 0…24 mA, 4…20 mA.

Homologação CE  
UKCA  
 
Dimensão altura 96  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Dimensão de profundidade 110.5  mm
Peso líquido 108  g
Peso bruto 136  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548093117  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242290  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001422  
Volume 0  
 

Acessórios opcionais

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Jumper para PiBridge para conectar os módulos Revolution Pi individuais. Encaixe universal para todos os módulos básicos e de expansão Revolution Pi.