text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ msi S25

Número do produto: 773872
GTIN: 4046548043761
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensação admissível? inadmissível  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo do conector 1 Conector pino sub D 25 polos  
Tipo do conector 2 Conector encaixe sub D 25 pol.  
Parafusos de fixação UNC 4-40  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Material dos pinos Liga de Cu  
Material das buchas Liga de Cu  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Autorizações do conector 2 UL94 V-0  
Material da caixa Zn  
Dimensão altura 66.2  
Dimensão de profundidade 17.6  
Dimensão de profundidade 30  
Peso líquido 95  
Peso bruto 109  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060313  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548043761  
Volume 0.195  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1