Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"774198","name":"PNOZ e8.1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Imagem similar
PNOZ e8.1p 24VDC 2so
Número do produto: 774198
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais
com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança, 2
saídas auxiliares na tecnologia de semicondutor, UB = 24 VCC,... Mais
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança, 2 saídas auxiliares na tecnologia de semicondutor, UB = 24 VCC, largura:22,5 mm, partida automática/monitorada, terminais conectáveis na tecnologiaaparafusada, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção, aparelho deavaliação para utilização em combinação com avaliação de 2 fios dinamizados PLID, somente ligaçãológica OU possível.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Proteção máx. do dispositivo | 6 A lento / 10 A rápido |
Saídas de semicondutores
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 94 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Peso líquido | 130 g |
Peso bruto | 145 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548067019 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 0.285 |
Acessórios opcionais
Terminal block filter 1
774195
Acessório para PNOZelog, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 3 -
10 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor:
772290 Terminal Block Filter 3 a 10 kOhm.
PLID d1
774260
PNOZ, acessórios, monitoramento seguro da linha de cabo de 2 arames para
curto-circuito, circuito cruzado e aberto, gerador de pulsos de testepara a
unidade de avaliação PNOZ e8.1p, teste manual com contato normalmenteaberto 1n/o,
teste contínuo com contato normalmente fechado 1n/c, comprimento máximodo cabo 3000 m,
versão com terminal aparafusado.
PLID d1 C
784260
PNOZ, acessórios, monitoramento seguro da linha de cabo de 2 arames para
curto-circuito, circuito cruzado e aberto, gerador de pulsos de testepara a
unidade de avaliação PNOZ e8.1p, teste manual com contato normalmenteaberto 1n/o,
teste contínuo com contato normalmente fechado 1n/c, comprimento máximodo cabo 3000 m,
versão com terminal com força de mola.
Terminal block filter 2
774196
Acessório para PNOZ, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 10 a
30 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor:
772291 Terminal Block Filter 10 a 30 kOhm.