Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176852","name":"PMCprimo C. spare part plug X40","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Imagem similar
PMCprimo C. spare part plug X40
Número do produto: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Artigo descontinuado
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
Corrente nominal | 10 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
Dados mecânicos
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Superfícies contato material 1 | zincado |
Superfícies contato material 3 | zincado |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Peso líquido | 8 g |
Peso bruto | 10 g |
Ambiente
Conformidade RoHS | sim |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242092 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548088540 |
Volume | 0.172 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |