text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o

Número do produto: 787307
GTIN: 4046548008470
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com detecção de curto-circuitos, saídas: 2 normalmente abertos, partida automática/manual, UB = 48 a 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm, terminaiscom força de mola integrados, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com detecção de curto-circuitos, saídas: 2 normalmente abertos, partida automática/manual, UB = 48 a 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm, terminaiscom força de mola integrados, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 48 - 240  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Absorção de potência AC 3.5  VA
Absorção de potência CC 1  W
Número de entradas 2  
Número de saídas do semicondut 0  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 6  A
Tensão CC1 cont. segur. 24  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 6  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 5  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G. P.  
Contatos de seg.: Pilot Duty B300, R300  
Material de contato do relé AgSnO2  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 101  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Peso líquido 200  g
Peso bruto 210  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548008470  
Volume 0.301  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Conjunto de terminais de reposição com força de mola conectáveis emtecnologia de aparafusamento, VE = 1 unidade P1 e 1 unidade P2.