Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"774350","name":"P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Imagem similar
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
Número do produto: 774350
GTIN: 4046548011487
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Para cadabotão 1 normalmente aberto, 1 normalmente fechado,
saídas: 2 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, UB 24 V CC,largura: 22,5 mm,
bornes roscados integrados, unidade de comando bimanual, monitoramentode simultaneidade
no botão bimanual.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Para cadabotão 1 normalmente aberto, 1 normalmente fechado, saídas: 2 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, UB 24 V CC,largura: 22,5 mm, bornes roscados integrados, unidade de comando bimanual, monitoramentode simultaneidade no botão bimanual.
Dados gerais
| Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 2.5 W |
| Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
| Tipo equip. bimanual conforme | |
| Tipo equip. bimanual | III C |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas do semicondut | 0 |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 5 A |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 5 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 2.5 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
| Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
| Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
| Material de contato do relé | AgSnO2 |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -25 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III / II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Material caixa peça superior | |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | fixo |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
| Dimensão altura | 87 mm |
| Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 121 mm |
| Peso líquido | 210 g |
| Peso bruto | 220 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
6c
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371821 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548011487 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |