text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS u2 PS1 -R

Número do produto: 329302
GTIN: 4046548106374
Módulo de tensão de alimentação para o módulo principal do PSS u2 paraligação de fonte modular e periférica, entrada para função terra, isolamento de potencial, para condições ambientais rigorosas eaplicações metroferroviárias de alto nível

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Módulo de tensão de alimentação para o módulo principal do PSS u2 paraligação de fonte modular e periférica, entrada para função terra, isolamento de potencial, para condições ambientais rigorosas eaplicações metroferroviárias de alto nível

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de utilização Standard  
 
Função de U1 Module Supply  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Absorção de potência CC 31  
Função de U2 Periphery Supply  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U2 DC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Sep. de potencial U2 ja  
Extensão norma1, local instal. EN 50125-3  
Local instal. seg. ext. norma1 Abstand mind. 1m vom Gleis  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
Espec. UL da temp. ambiente UL 61010  
Temperatura ambiente com UL -40 - 60 °C  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensação admissível? EN 60068-2-30  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Ruído de banda larga após EN 60068-2-64  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Acel. choque conf. norma 2 100 m/s²  
Dist. dielétr. e de fuga cf. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Categoria de sobretensão 2 III  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP51  
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes IP20  
Separação de potencial 1 entre UB und Periphery Supply  
Tipo da separ. de potencial 1 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
Separação de potencial 2 entre UB und Module Supply  
Tipo da separ. de potencial 2 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
Separação de potencial 3 entre Periphery und Module Supply  
Tipo da separ. de potencial 3 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
Material da caixa PC  
Terminal de conexão Federkraftklemme  
Tipo do terminal steckbar  
Dimensão altura 109.3  
Dimensão de profundidade 95.40000000000001  
Dimensão de profundidade 31.3  
Peso líquido 138  
Peso bruto 147  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242611  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548106374  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.