Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PSS u2 P0 F/S PN2
Výběhový produkt
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Módulo principal para PSS u2 em sistema remoto de E/S, failsafe epadrão, 2 conectores fêmea RJ45, PROFINET com perfil PROFIsafe, classe deconformidade C (CC-C), IRT/RT, dispositivo compartilhado, tensão de alimentaçãointegrada para ligação de fonte modular e periférica, isolamento de potencial, entrada para função terra, entrada para cartão microSD Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
| Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 28.8 |
| Sep. de potencial U1 | sim |
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Sep. de potencial U2 | sim |
| Mídia armazenamento conectável | Cartão µSD |
| Taxa transm. ajust. PROFINET | 100 MBit/s |
| Ajuste taxa transm. PROFINET | automático |
| Certificação PROFINET | PNO |
| Ident. fabricante PROFINET | 092Fh |
| Tipo conect. interf. PROFIBUS | RJ45 |
| Tipo PROFINET | IO-Device |
| Tempo ciclo PROFINET (RT) | 1 ... 512 ms |
| Tempo ciclo PROFINET (IRT) | 1 ... 16 ms |
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Separação de potencial 1 entre | UB e alimentação periférica |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
| Separação de potencial 2 entre | UB e alim. mód. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento de operação |
| Separação de potencial 3 entre | Alim. perif. e do mód. |
| Tipo da separ. de potencial 3 | Isolamento de operação |
| Separação de potencial 4 entre | Alim. do módulo e PROFINET |
| Tipo da separ. de potencial 4 | Isolamento de operação |
| Parte inf. material da caixa | PPE |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 110.1 |
| Dimensão de profundidade | 94.7 |
| Dimensão de profundidade | 64.1 |
| Peso líquido | 240 |
| Peso bruto | 260 |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242608 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071917 |
| Volume | 0.805 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Volitelné příslušenství