Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328072","name":"PSS u2 P0 F/S EIP2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097102","0010200209710280IK"]}
Imagem similar
PSS u2 P0 F/S EIP2
Número do produto: 328072
PSS u2, módulo principal, índice de desempenho P0, sistema de controlede E/S, failsafe e
standard, 2 portas RJ45, adaptador EtherNet/IP com CIP Safety, suporta
BOOTP, fonte de alimentação integrada, a... Mais
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
PSS u2, módulo principal, índice de desempenho P0, sistema de controlede E/S, failsafe e standard, 2 portas RJ45, adaptador EtherNet/IP com CIP Safety, suporta BOOTP, fonte de alimentação integrada, alimentação do suprimento domódulo 24 V CC 1,2 A, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 8 A, potencial deseparação, conexão aterramento funcional, slot para cartão microSD integrado no bloco determinal,com chapa protetora.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do módulo |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 28.8 W |
Sep. de potencial U1 | sim |
Função de U2 | Alimentação periférica |
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
Sep. de potencial U2 | sim |
Meios removíveis
Mídia armazenamento conectável | Cartão µSD |
Adaptador EtherNet/IP
Tipo de disposit. EtherNet/IP | Adaptador |
Suporte da EtherNet/IP RPI | 1 ... 3200 ms |
Certificação EtherNet/IP | ODVA |
Taxa de transm. EtherNet/IP | 100 MBit/s |
Segurança CIP
CIPSafety RPI compatível | 10 … 3200 ms |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | UB e alimentação periférica |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Separação de potencial 2 entre | UB e alim. mód. |
Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento de operação |
Separação de potencial 3 entre | Alim. perif. e do mód. |
Tipo da separ. de potencial 3 | Isolamento de operação |
Separação de potencial 4 entre | Alim. do módulo e EtherNet/IP |
Tipo da separ. de potencial 4 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Parte inf. material da caixa | PPE |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 110.1 mm |
Dimensão de profundidade | 94.7 mm |
Dimensão de profundidade | 64.1 mm |
Peso líquido | 230 g |
Peso bruto | 235 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548071948 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242608 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001604 |
Volume | 0.648 |
Acessórios opcionais
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, acessório, cartão de memória microSD, 1 GB, versão industrial,
para módulo principal PSS u2.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, acessório, elemento de conexão blindado, para módulosprincipais, módulos de fornecimento de energia
e suporte de módulo, 4 conexões, 4 fileiras, largura de 50 mm, alturatotal
do sistema montado aprox. 120 mm, observar as distâncias de montagem,bloqueio mecânico
no trilho DIN, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulo principal, 9 polos,
conexão de mola, com slot para cartão de memória microSD, embalagem com1
unidade.