Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400532","name":"PIT es2u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}

Imagem similar
PIT es2u
Número do produto: 400532
PITestop, botão de parada de emergência, IP65, diâmetro de 68 mm (versãogrande),
não impresso (sem logotipo), diâmetro de montagem de 22,3 mm.
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
EAC |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensão altura | 60 mm |
Dimensão de profundidade | 68 mm |
Diâmetro | 68 |
Peso líquido | 43 g |
Peso bruto | 56 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071245 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |