Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"266704","name":"PMI v704e","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Imagem similar
PMI v704e
Número do produto: 266704
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 4,3", resolução de 480 x272 pixels,
tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB de RAM, 2 GB de memória flash, 1porta RJ45 100
MBit/s, 1 host USB 2.0, relógio co... Mais
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 4,3", resolução de 480 x272 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB de RAM, 2 GB de memória flash, 1porta RJ45 100 MBit/s, 1 host USB 2.0, relógio com buffer de capacitor em tempo real,24 V CC, 4 W, versão econômica, OS Linux, PASvisu runtime instalado e licenciado, software pré-instalado: software de visualização da Pilz.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC |
Sistema operacional | Linux |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 2 W |
Exposição
Tipo de display | TFT |
Display diagonal | 4.3 Zoll |
Resolução do display | 480 x 272 |
Intensidade de cor do display | 262144 |
Tipo da tela sensível ao toque | capacitivo |
CPU
Velocidade do processador | 800 MHz |
RAM | 512 MB |
Inclui relógio de tempo real | sim |
Porta USB
Quant. interfaces USB Host | 1 |
Tipo de interface USB Host | USB 2.0 tipo A |
Interface Ethernet
Taxa de transmissão Ethercat | 100 MBit/s |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 90% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa | |
Classe proteção UL (tipo) | 1,2,5 |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 95 mm |
Dimensão de profundidade | 36.3 mm |
Dimensão de profundidade | 135 mm |
Peso líquido | 435 g |
Peso bruto | 695 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 % |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548083330 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27330201 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001412 |
Volume | 4.741 |
Acessórios opcionais
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, acessório, estrutura de encaixe para montagem em painel para PMI704.