Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402264","name":"PITreader key ye 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Imagem similar
PITreader key ye 4
Número do produto: 402264
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1, 2, 3 e 4
Cor: material
amarelo: plástico
Unidade
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
UKCA |
Princípio do sensor | Transponder |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Tipo de proteção caixa |
|
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensão altura | 15.1 |
Dimensão de profundidade | 42 |
Dimensão de profundidade | 8 |
Peso líquido | 8 |
Peso bruto | 10 |
Transponder
Alimentação de energia do TAG | passiv (batterielos) |
Frequência operacional | 13,56 MHz |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548094084 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27280402 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002996 |
Volume | 0 |