text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT es6.10 operator red

Número do produto: 400610
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, diâmetro demontagem: 22,3 mm.

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
cCSAus  
EAC  
TÜV  
Automonitoramento não  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Tipo de proteção caixa IP65  
Posição de montagem indiferente  
Dimensão altura 24.5  mm
Diâmetro 28  
Peso líquido 17  g
Peso bruto 18  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371244  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002034  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548061307  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1