Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"401111","name":"PIT en1.0a-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Imagem similar
PIT en1.0a-5m-s
Número do produto: 401111
Botão de autorização, 3 níveis, 1 contato de sinalização, cabo de 6 fios(5 m) com
extremidade aberta.
Unidade
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
Homologação | CE |
Automonitoramento | nein |
Dados técnicos
Saídas de relé
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 125 |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 0.3 |
Tensão CC13 cont. segur. | 30 |
Corr. máx. CC12 cont. segur. | 1 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
0
50 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Comprimento do cabo | 5 |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Posição de montagem | indiferente |
Tipo de conexão | 5m Kabel |
Parte inf. material da caixa | PP |
Dimensão altura | 125 |
Dimensão de profundidade | 45 |
Dimensão de profundidade | 45 |
Diâmetro | 45 |
Peso líquido | 361 |
Peso bruto | 388 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548065145 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371238 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002571 |
Volume | 0 |