text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
18 produtos encontrados
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Modelo Light, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, reinício da aplicação de ...

A pedido
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Modelo Light, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, reinício da aplicação de ...

A pedido
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm, aplicações verticais, marcas de refer ...

A pedido
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Modelo mestre, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplicações de muting, override, EDM, restart se ...

A pedido
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm, aplicações verticais, marcas de refer ...

A pedido
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Modelo mestre, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplicações de muting, override, EDM, restart se ...

A pedido
PSEN sc bracket PR
6D000002
Suporte de montagem para ajuste dos ângulos de inclinação e de rolagem

A pedido
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Módulo de gravação intercambiável 08-12 para reposição rápida Scanner de segurança a laser

A pedido
PSEN sc bracket P
6D000003
Suporte de montagem para ajuste do ângulo de inclinação

A pedido
PSEN sc cleaner
6D000008
Produtos de limpeza

A pedido
PSEN sc bracket H
6D000004
Acessórios para proteção da parte superior

A pedido
PSEN sc cloth
6D000009
Panos de limpeza

A pedido
PSEN sc bracket C
6D000011
Suporte para montagem em cantos na borda externa

A pedido
PSEN sc bracket F
6D000010
Suporte para montagem no chão

A pedido
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Master: modelo, mestre de conexão em série para até 3 assinantes,capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm e ...

A pedido
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
MasterEncoder: modelo, mestre de conexão em série para até 3 assinantes, até 4 entradas de codificação, capacidades de d ...

A pedido
PSEN sc head
6D000007
Cabeçote do scanner intercambiável com janela como peça sobressalentepara scanner de segurança a laser PSEN sc L/M/S a p ...

A pedido
PSEN sc memory 08-17
6D000005
Módulo de gravação intercambiável 08-17 para reposição rápida Scanner de segurança a laser

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.