text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN opII protective column-060 Set

Número do produto: 632505
GTIN: 4046548096170
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column- 60" para barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 450 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column- 60" para barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 450 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.

Homologação -  
 
Temperatura ambiente -25  
60  
Material da caixa Alumínio  
Base de nivelamento Alumínio  
Dimensão altura 624  
Dimensão de profundidade 96  
Dimensão de profundidade 68  
Peso líquido 3250  
Peso bruto 7150  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272792  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096170  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalagem: 4 unidades.