text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN opII adjustable base unit

Número do produto: 632037
GTIN: 4046548089462
A PSEN opII adjustable base unit é um acessório opcional para a "PSENopII Mirror Column" e oferece proteção adicional contra ação mecânica intensa. Adicionalmente, a coluna de espelhos pode ser ajustadae adaptada para condições irregulares.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

A PSEN opII adjustable base unit é um acessório opcional para a "PSENopII Mirror Column" e oferece proteção adicional contra ação mecânica intensa. Adicionalmente, a coluna de espelhos pode ser ajustadae adaptada para condições irregulares.

Homologação -  
 
Temperatura ambiente -25  
60  
Base de nivelamento Alumínio  
Peso líquido 1050  
Peso bruto 1250  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27273701  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089462  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-060" com um comprimento deespelho de 600 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptIIaté um comprimento de área de proteção de 450 mm. A coluna de espelhos écomposta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-090" com um comprimento deespelho de 900 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptIIaté um comprimento de área de proteção de 750 mm. A coluna de espelhos écomposta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-120" com um comprimento deespelho de 1200 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1050 mm. A coluna de espelhosé composta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-165" com um comprimento deespelho de 1650 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1500 mm. A coluna de espelhosé composta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-195" com um comprimento deespelho de 1950 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1800 mm. A coluna de espelhosé composta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.