text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cs4.1 Key gy2

Número do produto: 541182
Chave transponder para PSEN cs4.1p, segunda marcação cinza, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 alta  
Codificação do transponder totalmente codificado  
tipo de unidade Atuador  
 
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10  
55  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Tipo de proteção caixa  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 15.1  
Dimensão de profundidade 42  
Dimensão de profundidade 8  
Peso líquido 5  
Peso bruto 6  
Frequência operacional 122 kHz a 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548096675  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274692  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002997  
Volume 0