text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMC EZ404UDBBQ7P116

Número do produto: 8G000016
EZ-Servo motors: Mo = 8,60Nm; Io = 6,60A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 3,546kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; with brake;

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
 
Tipo de proteção caixa  
Peso líquido 8170  g
Peso bruto 9570  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
Código EAN 4046548106619  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27022602  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000034  
Função de referência ETIM EC001851  
Volume 0