text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
35 produtos encontrados
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adaptador em Y para a conexão do PSEN ml b ou PSEN ml s ao PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x conector M12 de 8 pinos, reto ...

A pedido
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

A pedido
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A par ...

A pedido
PSEN sl adapter
380325
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 pinos,codificação A para conector macho M12, preto, reto, 5 p ...

A pedido
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 pinos,codificação A para conector macho M12, preto, reto, 5 p ...

A pedido
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 4 polos, plugue angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do c ...

A pedido
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 4 polos, plugue reto M8, no conector angular M12, codificação A, comprimento do c ...

A pedido
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codi ...

A pedido
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fême ...

A pedido
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea ...

A pedido
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea ...

A pedido
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codi ...

A pedido
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fême ...

A pedido
PSEN ml / PDP67 Y junction M12
570488
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fême ...

A pedido
PSEN ml end adapter
570487
Conector, adaptador de terminação, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação/conector anterior), 8 polos, c ...

A pedido
PSEN ml Y junction M12
570486
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fême ...

A pedido
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Conector, adaptador em Y, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação/conector anterior), 8 polos, codificaçã ...

A pedido
PSEN op SL adapter
631187
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 5 polos,codificação A para conector fêmea M12, preto, reto, 5 po ...

A pedido
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Cabo, adaptador em Y com conector em Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 5 polos, c ...

A pedido
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
632013
Cabo, adaptador, IP67, conector fêmea M12, preto, reto, 5 polos,codificação A para conector macho M12, preto, reto, 4 po ...