Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, pino M8 de 4 polos, modelo
M30 redondo, IP67, distância de comutação de 8 mm, ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8, modelo
M12 redondo, IP67, para aplicações com PSEN ix1, VP = ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo circular M12, IP65,LED,
distância de comutação de 8 mm, VP = 1 unidade ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, pluguemacho
M8 de 8 polos com rabo de porco de 50 mm, ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, pluguemacho M8
de 8 polos, modelo retangular, LED, IP6 ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12
cilíndrico, com cabo de 10 m, LED, IP67/69, ...
A pedido
Sensor de segurança para o monitoramento de posição de
dispositivos de proteção móveis de acordo com EN 60947-5-3, 2 n/o ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12
cilíndrico, plugue macho M12 de 8 polos, IP6 ...
A pedido
Sensor de segurança para o monitoramento de posição de
dispositivos de proteção móveis de acordo com EN 60947-5-3, 2 n/o ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12
cilíndrico, plugue macho M12 de 8 polos, IP6 ...
A pedido
Sensor de segurança para o monitoramento de posição de
dispositivos de proteção móveis de acordo com EN 60947-5-3, 2 n/o ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12
cilíndrico, com cabo de 10 m, LED, IP67/69, ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo M12 cilíndrico, pluguemacho
M12 de 5 polos, sem LED, IP67/69, distância ...
A pedido
Sensor de segurança para o monitoramento de posição de
dispositivos de proteção móveis de acordo com EN 60947-5-3, 2 n/o ...
A pedido
Sensor de segurança para o monitoramento de posição de dispositivos deproteção
móveis de acordo com EN 60947-5-3, 1 cont ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12
cilíndrico, com cabo de 10 m, LED, IP67/69, ...
A pedido
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo cilíndrico
M12, IP69, distância de comutação de 8 mm, VP = 1 atu ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12
cilíndrico, com cabo de 10 m, LED, IP67/69, ...
A pedido
Sensor de segurança para o monitoramento de posição de
dispositivos de proteção móveis de acordo com EN 60947-5-3, 2 n/o ...
A pedido
Sensor de segurança para o monitoramento de posição de dispositivos deproteção
móveis de acordo com EN 60947-5-3, 2 n/o, ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.