text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produtos encontrados
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de 10 m, para aplicações com PSEN ix1, VP = ...

A pedido
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8 de 8 polos,modelo M12 redondo, IP67, VP = 1 unidade sem atuado ...

A pedido
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo circular M12, IP67, distância de comutação de 8 mm, para aplicações com ...

A pedido
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo circular M12, IP67, distância de comutação de 8 mm, para aplicações com ...

A pedido
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo cilíndrico M12, IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, VP = 1 a ...