Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos,
modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos,
modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...
A pedido
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular,
IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do mode ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo circular M12, IP67,
distância de comutação de 8 mm, VP = 1 unidade codi ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modelo
retangular, LED, IP6K9K, distância de ligação 1 ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, plugue macho M8 de 4 polos,
modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, IP67 ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos,
modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, di ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, pino M8 de 4 polos, modelo
M30 redondo, IP67, distância de comutação de 8 mm, ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, com cabo de5 m
(PUR), altura do modelo de 13 mm, IP69K, dis ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, pino M8 de 4 polos, modelo
M30 redondo, IP67, distância de comutação de 8 mm, ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de
10 m, VP = 1 unidade sem atuador, certifi ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de
10 m, para aplicações com PSEN ix1, VP = ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8 de 8 polos,modelo
M12 redondo, IP67, VP = 1 unidade sem atuado ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8, modelo
M12 redondo, IP67, para aplicações com PSEN ix1, VP = ...
A pedido
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e
atuador redondo, certificado ATEX, conector macho M8 d ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, altura
do modelo de 13 mm, IP6K9K, distância de comutação d ...
A pedido
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e
atuador redondo, certificado ATEX, conector macho M8 d ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, altura
do modelo de 13 mm, IP6K9K, distância de comutação d ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, altura
do modelo de 13 mm, IP6K9K, distância de comutação d ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos,modelo
M30 redondo, IP67, distância de ligação de ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.