Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSEN op4H-SL-24-090/1

631125
PSEN op4H-SL-24-090/1
Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

A pedido
 
Certificações: CE, cULus Listed, TÜV
Versão de produto: 1.0
Tipo conforme EC 61496: 4
Altura do campo de proteção: 900 mm
Quantidade de feixes: 48
Princípio do sensor: óptico
Alcance (m): 0,2 - 6,0
Tempo de resposta: 11.00 ms
Número de saídas OSSD: 2
Bloqueio: não
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de proteção caixa: IP65
Aplicação conforme: EN 61496-1, IEC 61496-2
Resolução do equipamento de proteção: 24 mm
Dimensão de profundidade: 15.4 mm
Dimensão altura: 900.0 mm
Dimensão de profundidade: 32.6 mm
Peso bruto: 2050 g
Peso líquido: 1100 g
Temperatura ambiente: 0 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados