text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 produtos encontrados
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 30 mm,proteção das mãos.

A pedido
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 14 mm,proteção dos dedos.

A pedido
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
Assistente de alinhamento a laser.

A pedido
PSEN 2S/4S bracket
630712
Ângulo de montagem para PSEN op2S / 4S, VPE = 2 unidades.

A pedido
PSEN op Bracket
630324
Suporte para PSEN op1.1/1.2, refletor.

A pedido
PSEN op Reflector
630323
Refletor para PSEN op3.3.

A pedido
PSEN op Bracket kit
630325
Suporte de ângulo para PSENopt.

A pedido
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
Suporte de ângulo com amortecimento de borracha para PSENopt.

A pedido
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
Suporte de ângulo ajustável para PSENopt.

A pedido
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Ângulo de montagem para PSEN op4F/H.../1 e PSEN op2H.../1, modelo giratório, VPE= 4 unidades.

A pedido
PSEN op Mirror-165/1
630904
Espelho defletor com 80 mm de largura e 165 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
5 placas Altuglas de PMMA com 90 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro fronta ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
5 placas Altuglas de PMMA com 60 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro fronta ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
5 placas Altuglas de PMMA com 75 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro fronta ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
5 placas Altuglas de PMMA com 105 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro front ...

A pedido
PSEN op Mirror-090/1
630902
Espelho defletor com 80 mm de largura e 90 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
5 placas Altuglas de PMMA com 135 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro front ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
5 placas Altuglas de PMMA com 120 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro front ...

A pedido
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5 placas Altuglas de PMMA com 150 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro front ...

A pedido
PSEN op67-69K-075/1
630934
Tubo de acrílico PMMA para vedação e proteção de uma barreira de luz de proteção de 75 cm de comprimento da Série "PSENo ...

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.