text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 produtos encontrados
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor do braço de muting T com unidade de refletor passiva e suporte complementar na barreira de luz de base PSEN opXX- ...

A pedido
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor com um braço de muting para a barreira de luz de base PSENopXX-xx-xxx/1, ativo.

A pedido
PSEN op muting bracket kit
630824
Conjunto de fixação para fixar os dois braços de muting em uma barreirade luz de base da Série PSEN opXX-xx-xxx/1.

A pedido
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unidade de sensor do braço de muting L com unidade de refletor passiva esuporte complementar na barreira de luz de base ...

A pedido
PSEN op cascading bracket
631061
Kit de fixação para montagem livre de zonas mortas de duas barreiras deluz Advanced em canto.

A pedido
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Adaptador de programação para a linha PSEN opXX-A. Com auxílio doSoftware de PC , é possível parametrizar todas as funçõ ...

A pedido
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor com um braço de muting para a barreira de luz de base PSENopXX-xx-xxx/1, passivo.

A pedido
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop Protective Column com 165 cm de comprimento p ...

A pedido
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop Protective Column com 120 cm de comprimento p ...

A pedido
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop Protective Column com 100 cm de comprimento p ...

A pedido
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop Protective Column com 165 cm de comprimento p ...

A pedido
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Barreira de luz de um canal/receptor com saídas NA/NF, utilizável como sensor de muting, tensão de alimentação de 24 V, ...

A pedido
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Sensor de luz de reflexo com saídas NA/NF utilizável como sensor demuting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, ...

A pedido
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Barreira de luz de um canal/transmissor, utilizável como sensor demuting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 ...

A pedido
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato O. Fixação nas tampas das extremidades. VPE = 4 ângu ...

A pedido
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato C. Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de mon ...

A pedido
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato L. Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de mon ...

A pedido
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Haste de teste com diâmetro 24 mm, proteção das mãos

A pedido
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 30 mm,proteção das mãos.

A pedido
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 14 mm,proteção dos dedos.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.