text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
18 produtos encontrados
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, extensão do pulso, 24 V CC com módulo adicional de distribuição de tens ...

A pedido
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, extensão do pulso, saídas com 24 V CC, 1 fileira, bloco de terminais PS ...

A pedido
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, corrente -0,1 - 25,6 mA, bipolar, entrada de diferencial,resolução 15 B ...

A pedido
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, tensão, 3 faixas de medição: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V ...

A pedido
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, semicondutor, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circui ...

A pedido
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 saídas, semicondutor, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circui ...

A pedido
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 16 entradas, extensão do pulso, 24 V CC com módulo adicional de distribuição de ten ...

A pedido
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, extensão do pulso, saídas 24 V CC 0,25 A, à prova decurto-circuito, à p ...

A pedido
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, extensão do pulso, saídas 24 V CC 0,25 A, à prova decurto-circuito, à p ...

A pedido
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 16 saídas, semicondutor, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circu ...

A pedido
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, módulo eletrônico, standard, comunicação, 4 IO-Link Master, 3 modos, modo IO-Link, revisão v1.1, comprimento do ...

A pedido
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, função NPN do tipo 3 conforme IEC 61131-2, extensão do pulso, 0 V CC co ...

A pedido
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 6 entradas, tipo 3 conforme IEC 61131-2 120 V CA, codificação de proteção PSS u2 A ...

A pedido
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, 2 faixas de tensão, -12 - 12 V, -10 - 10 V, com detecção de curto-circuit ...

A pedido
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, semicondutor, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito ...

A pedido
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, contatos de relé, normalmente aberto, para comutar cargasresistivas e ind ...

A pedido
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, contatos de relé, inversor, para comutar as tensões dos sinais pequenos, ...

A pedido
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, módulo eletrônico, padrão, 4 entradas, termômetro de resistência (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200,Pt500, Pt1000 (α ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.