text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
9 produtos encontrados
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 2 saídas, contatos de relé, normalmente aberto, para comutar cargasresistivas e ind ...

A pedido
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 4 saídas, semicondutor, 2 A, unipolar, retardo de desligamento, comutação positiva, ...

A pedido
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 8 saídas, semicondutor, 0,5 A, unipolar, retardo de desligamento, comutação positiv ...

A pedido
PSS u2 EF 8DI
328101
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 8 entradas, extensão do pulso, monitoramento de discrepâncias, saídas doperíodo de ...

A pedido
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 2 saídas, semicondutor, 2 A, bipolar, retardo de desligamento, detecção de ruptura ...

A pedido
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 2 saídas, contatos de relé, normalmente aberto, para comutar cargas resistivas e in ...

A pedido
PSS u2 EF 2AI I
328200
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 2 entradas analógicas para amedição da corrente, 0 .. 25,6 mA, bipolar, resolução 1 ...

A pedido
PSS u2 EF 8DI -R
327101
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 8 entradas, extensão do pulso, monitoramento de discrepâncias, saídas do ciclo de t ...

A pedido
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 4 entradas, semicondutor, 2 A, 1 pino, atraso do desligamento, polarização PNP, à p ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.