Minicontrolador PNOZmulti 2: módulos de expansão

Expansão modular: simples, flexível, econômica

Minicontroladores PNOZmulti 2: módulos de expansão

Você selecionou o aparelho básico adequado para a sua aplicação? Dependendo das exigências, é possível acoplar diferentes módulos de expansão a um aparelho básico PNOZmulti 2: por exemplo, módulos de entrada/saída, módulos de Motion Monitoring e módulos de conexão.

Oferecemos uma solução modular escalonável para cada tipo de utilização. Você paga apenas pela funcionalidade de que a sua aplicação necessita.

Na ferramenta de software PNOZmulti Configurator, você compõe a configuração do hardware com apenas alguns cliques. O software auxilia você na colocação.

Minicontroladores PNOZmulti 2 – novo módulo de entrada

Você pode usar o módulo de entrada PNOZ m ES 16DI para aplicações padrão para o monitoramento de botões e outros sensores digitais. Configuráveis na ferramenta de software PNOZmulti Configurator a partir da versão 11.3, 16 entradas digitais estarão disponíveis para a conexão de botões e outros sensores digitais. No máximo 6 módulos podem ser conectados ao aparelho básico PNOZ m B1, resultando num total de 96 entradas digitais. Saídas padrão podem ser monitoradas com o módulo de saída PNOZ m ES 14DO.

Isso economiza custos na automação de sua máquina. Você reduz os tempos de parada com o uso da solução de diagnóstico PVIS integrada. Em caso de falha, as mensagens de texto com indicação precisa da localização, as responsabilidades claramente definidas e uma indicação integrada do primeiro erro, entre outros, garantem a retomada rápida da produção.

Pedir na loja virtual
 

Minicontroladores PNOZmulti 2 – novo módulo de entrada

Motion Monitoring seguro com PNOZ m EF 1MM2DO

Os módulos de Motion Monitoring seguros dos minicontroladores configuráveis PNOZmulti 2 garantem o monitoramento seguro de seus acionamentos. O módulo PNOZ m EF 1MM2DO tem duas saídas semicondutoras seguras e uma entrada e saída em cascata. Juntamente com um aparelho básico PNOZ m B0 ou PNOZ m B1, o módulo de expansão monitora um eixo.
Você configura o módulo de Motion Monitoring seguro na ferramenta de software PNOZmulti Configurator, a partir da versão 10.13. Você cria um programa de módulo (mIQ) autônomo por módulo para o controle direto das saídas digitais seguras.

  • Tempo de resposta rápido a eventos de movimento com saídas desligadas em menos de 12 ms.
  • A ultrapassagem de valores-limite parametrizados é relatada e, em caso de falha ou violação de áreas/espaços de proteção, o PNOZmulti 2 inicia uma reação segura e confiável.
  • Se o sistema geral entrar no estado STOP, pode-se configurar um desligamento com retardo.
  • O desligamento pode ser conectado a outros módulos através de entrada e saída integrada em cascata. Se um módulo desligar, os outros módulos conectados também serão desligados através da cascata.
  • Todos os codificadores incrementais comuns podem ser conectados por meio do cabo de conexão específico do acionamento através da interface mini E/S, que é adequada para aplicações industriais e caracterizada por uma estabilidade particularmente alta.

Suas vantagens na utilização dos módulos de expansão PNOZmulti 2

  • Rápido time to market, devido à configuração livre das entradas e saídas com a ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • Expansão modular simples e econômica: escalonável de modo preciso conforme a utilização e o número necessário de entradas e saídas
  • Tempos de reação mais rápidos e tempos de ciclo mais curtos com o programa modular independente (mIQ), disponível para módulos de expansão selecionados com processamento descentralizado diretamente no módulo
  • Grandes aplicações possíveis com aparelhos básicos conectados
  • Expansível de forma descentralizada no campo com sensores seguros
Suas vantagens na utilização dos módulos de expansão PNOZmulti 2

Nosso portfólio de produtos: módulos de expansão PNOZmulti 2

PNOZmulti 2: módulos de entrada/saída seguros

Estão disponíveis diferentes módulos, como módulos de entrada, módulos de saída de relé e de semicondutores, módulos de monitoramento de movimento e módulos de conexão.

PNOZmulti 2 - Módulos de entrada/saída padrão

Módulos de entrada/saída para aplicações padrão não seguras
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334