text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
105 produtos encontrados
USB Memory 512MB
779213
Memória USB, 512 MB, para PNOZ m B1, aparelho básico PNOZmulti 2.

A pedido
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 conjunto de terminais de mola para dispositivos básicos PNOZmultiClassic.

A pedido
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 conjunto de terminais de mola para módulos de expansão PNOZmulti Classic PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.

A pedido
Chipcard 1 piece 32kB
779211
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.

A pedido
PSS Conv USB / RS 232
305160
Adaptador para implementação da interface USB no RS232.

A pedido
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mo4p,, PNOZ mo5p, 1conjunto.

A pedido
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 conjunto de bornes roscados conectáveis, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZmo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

A pedido
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 conjunto.

A pedido
Set4 Spring Terminals
751016
Conjunto de terminais de mola para PNOZ m B1, aparelho básico,minicontroladores PNOZmulti 2.

A pedido
PSEN im1
535130
Interface PSEN im1 para conexão e avaliação de diversos tapetes de segurança com o sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm ...

A pedido
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos, 2,5 m, saída do cabo à direita, para ...

A pedido
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificador daSiemens/Heidenhain, 2,5 m.

A pedido
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 15 polos, 2,5 m, saída do cabo à esquerda, para ...

A pedido
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m.

A pedido
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, ...

A pedido
PNOZ msi S025
773872
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movim ...

A pedido
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, ...

A pedido
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 7 ...

A pedido
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m.

A pedido
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
773858
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, ...

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.