text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 produtos encontrados
S1MN 24VAC/DC 2c/o
840400
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de motores, geradores, etc., 2 ...

A pedido
S1MO 48VAC 2c/o
840620
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de motores, geradores, etc., 2 ...

A pedido
S1MS 48VAC 2c/o
840725
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de motores, geradores, etc., 2 ...

A pedido
S1MN 240VAC 2c/o
840420
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de motores, geradores, etc., 2 ...

A pedido
S1MN 110VAC 2c/o
840410
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de motores, geradores, etc., 2 ...

A pedido
S1MS 24VAC/DC 2c/o
840775
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de motores, geradores, etc., 2 ...

A pedido
S1MS 230VAC 2c/o
840760
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de motores, geradores, etc., 2 ...

A pedido
S1MN 230VAC 2c/o
840415
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de motores, geradores, etc., 2 ...

A pedido
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Conjunto de terminais conectáveis com força de mola, PU = 4 peças, 2peças conectores fêmea de 4 polos, 2 peças conectore ...

A pedido
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Relé de monitoramento de parada para monitorar a parada dos motores de corrente contínua e trifásica, 2 contatos reversí ...

A pedido
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento de redesmonofásicas, serve como elemento limiar, dispositivo de moni ...

A pedido
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento de redesmonofásicas, serve como elemento limiar, dispositivo de moni ...

A pedido
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima , 12 faixas de medição 0,1 a 50 ...

A pedido
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima , 12 faixas de medição 0,1 a 50 ...

A pedido
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Relé de monitoramento da tensão para monitorar os valores de sobretensãoe subtensão, assim como a sequência de fases em ...

A pedido
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima , 12 faixas de medição 0,1 a 50 ...

A pedido
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Relé de monitoramento de corrente, para monitoramento de valores máximosde corrente, 12 faixas de medição 0,01 a 15 A se ...

A pedido
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima , 12 faixas de medição 0,1 a 50 ...

A pedido
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Relé de monitoramento de corrente para monitorar valores máximos decorrente, qualquer polaridade das entradas de medição ...

A pedido
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima , 12 faixas de medição 0,1 a 50 ...