Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PLID d1

774260
PLID d1
Conversion module of a contact in 1 N/C or 1 N/O on a dynamised signal for connecting to a Pilz evaluation device , screw terminal, safe line inspection.

A pedido
on request
Certificações: TÜV, UL/cUL
Comprimento máx. do cabo: 3000 m
Bitola do cabo (mm²): 0,50 - 1,50
Resistência máx. do cabo: 220 Ohm
Tipo de borne: Borne a parafuso
Tipo de proteção caixa: IP40
Dimensão de profundidade: 26.0 mm
Dimensão altura: 36.0 mm
Dimensão de profundidade: 12.1 mm
Peso bruto: 29 g
Peso líquido: 10 g
Temperatura ambiente: -30 - 70 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados