Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so

775505
PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so
Safety relay (standalone) Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 semiconductor. Automatic/manual reset UB 120 - 240 V AC, width: 112.5 mm, Voltage monitor, safely monitors the voltage in three-phase supplies.

A pedido
on request
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilidades de aplicação: Monitoramento de tensão seguro
Modos operacionais: Partida automática, de dois canais, Partida manual, Autoteste
Normas: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
Fonte de alimentação U1 (V): 120,0 - 240,0
Tipo de tensão de alimentação: AC
Tipo de borne: fixo
Tipo de borne: Borne a parafuso
Número de saídas do semicondutor: 6
Máx.corrente com DC13 I(6 manobras/min): 5.0 A
Max. corrente com AC15: 5.0 A
Faixa de freq. do circuito de medição: 50 - 60
Dimensão de profundidade: 112.5 mm
Dimensão altura: 87.0 mm
Dimensão de profundidade: 121.0 mm
Peso bruto: 745 g
Peso líquido: 735 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados