Compare 0
Vídeo tutorial
Site global | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c

777354
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

A pedido
on request
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Possibilidades de aplicação: Monitoramento bimanual Tipo III C
Normas: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Modos operacionais: de dois canais, Identificação de contato transversal
Contatos Si instantâneos: 3
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: AC
Tipo de borne: plugável
Tipo de borne: Borne a parafuso
Categoria de parada: 0
Máx.corrente com DC13 I(6 manobras/min): 1.5 A
Dimensão de profundidade: 22.5 mm
Dimensão altura: 94.0 mm
Dimensão de profundidade: 121.0 mm
Peso bruto: 225 g
Peso líquido: 215 g
Temperatura ambiente: -25 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados