text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PPHD060G

Número do produto: Z9000067
please maintain

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

 
Temperatura ambiente -30 - 160  °C
Material da caixa Plástico  
Dimensão altura 27.6  mm
Dimensão de profundidade 26.5  mm
Dimensão de profundidade 1.5  mm
Peso líquido 160  g
Peso bruto 167  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
GTIN 4046548110234  
Volume 0  dm3
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr