Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"C1000022","name":"Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Número do produto: C1000022
Cabo de conexão, conector M12 de 5 pinos, em ângulo, codificado A
no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A, seção transversal docondutor: 5 x 0,34
mm², comprimento do cabo: 3 m
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
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 4 A |
Tip. resist. condutor K1 | <=55,4 Ohm/km a 20 °C |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 85 °C |
Temperatura ambiente com UL | 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 1 | curvo |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conect. encaixe M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | CuZn niquelado |
Material anel rosq. conector 2 | CuZn niquelado |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Material de vedação | FKM |
Material dos pinos | CuZn |
Material das buchas | CuZn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Tipo de cabo K1 | LiF9Y11Y |
Comprimento do cabo | 3 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | preto |
Cor da caixa | amarelo, similar a RAL1004 |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 8 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 5.5 mm |
Seção transversal do condutor | 0.34 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 22 |
Torção dos fios K1 | 5 fios em enchimento |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 5 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20233 |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-2 |
Autorizações do conector 2 | UL94 V-2 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Torque do parafuso de fixação | 0,4 Nm |
Peso líquido | 126 g |
Peso bruto | 130 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548102499 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |