Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"680084","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Imagem similar
PMCprimo MC.C/16DIDO/6
Número do produto: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw... Mais
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
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
CPU
Memória para aplicativos | 256 MB |
Velocidade do processador | 1,3 GHz |
RAM | 512 MB |
Codificador absoluto de entrada
Nº entradas encoder absoluto | 3 |
Conexão (encoder absoluto) | Minicon. encaixe IO, 8 polos |
Tensão de alimentação para ABS | 10 ... 30 VCC |
Saída do relógio de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
Entrada dos dados de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
Sep. poten. absoluto e sistema | sim |
Codificador incremental de entrada
N° entradas de codificador inc | 2 - 3 |
Conexão (codific. incremental) | Minicon. encaixe IO, 8 polos |
Tensão de alim. para increm. |
10 ... 30 VCC
4,75 ... 5,25 VCC |
Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
Emulação de encoder
Emul. máx. codificador jitter | 1.000 incr./s |
Entradas
Número de entradas | 16 |
Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | sim |
Saídas de semicondutores
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -15 %/+20 % |
Sep.pot. Saída do semicondutor | sim |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmico
indutivo capacitivo |
Interface PROFIBUS-DP
Tipo Profibus | Escravo |
End. final estação PROFIBUS | 0... 126 d |
Ajuste End.de estação PROFIBUS | Software |
Tipo conect. interf. Profibus | Conector encaixe subD, 9 polos |
Nome do protocolo PROFIBUS | DPV0 |
Modos operacionais PROFIBUS | AutoBaud |
Nome do arq. descrição Profib | Pilz0DCC.gsd |
Ident. fabricante PROFIBUS | 0DCCh |
Interface Ethernet
Ajuste fáb. ender. IP Ethernet | 192.168.0.11 |
Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
Taxa de transmissão Ethercat | 1 kBit/s |
Interface CANopen
Número de interfaces CANopen |
3
4 |
Tipo de CANopen |
Mestre
Escravo |
Tempo de ciclo Canopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Tempos de transmissão Canopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Isolamento pot. CAN e sistema | sim |
Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface EtherNet/IP
Descon. pot. EtherNet e sist. | sim |
Interface Ethercat
Tipo conect. interf. Ethercat | RJ45 |
Taxa de transmissão Ethercat | 100 MBit/s |
Descon. pot. EtherCAT e sist. | sim |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
Tipo de refrigeração | ventilador montado |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Codific.rot. e tens.do sistema |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento básico |
Separação de potencial 2 entre | Ethernet e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento básico |
Separação de potencial 3 entre | EtherCAT e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 3 | Isolamento básico |
Separação de potencial 4 entre | Saída HL e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 4 | Isolamento básico |
Separação de potencial 5 entre | Entrada e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 5 | Isolamento básico |
Separação de potencial 6 entre | CANopen e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 6 | Isolamento básico |
Dados mecânicos
Posição de montagem | vertical |
Material da caixa | Chapa galvanizada |
Placa front. material da caixa | Chapa galvanizada |
Material caixa peça superior | Filme de poliéster |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 270.6 mm |
Dimensão de profundidade | 183 mm |
Dimensão de profundidade | 60 mm |
Peso líquido | 1360 g |
Peso bruto | 2260 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548084856 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242090 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
Volume | 0 |